Schneider-Electric
 
METSEPMFIBER Bild- scope
METSEPMFIBER
PowerLogic PM8000/ION7400/ION9000, Kommunikationsmodul - Glasfaser-Ethernet-Modul
EAN Code EAN Code: 
3606481041722
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PowerLogic
Produkt- oder Komponententyp Kommunikationsmodul
Geräteanwendung Optionales Erweiterungsmodul
Kompatible Produktfamilie PowerLogic PowerLogic ION9000 Messgerät für Energie und Netzqualität
PowerLogic PowerLogic ION7400 Leistungsmesser
PowerLogic PowerLogic PM8000 Leistungsmesser
Kommunikationsprotokoll Modbus
ION
DNP3
DLMS
IEC 61850
Ethernet-Anschluss 100BASE-FX
Unterstützung von Kommunikationsanschlüssen SC: Glasfaser
Zusatzmerkmale
Breite 22 mm
Tiefe 90,5 mm
Höhe 100,2 mm
Produktgewicht 119,3 g
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,0 cm
VPE 1 Breite 10,0 cm
VPE 1 Länge 13,0 cm
VPE 1 Gewicht 174,69 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 15
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,935 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate