Schneider-Electric
 
MH30701P02A2200 Bild- scope
MH30701P02A2200
Servomotor MH3 070, 1,4Nm, o. Schlüssel, multi, ungebr., IP65/IP67, 6k U/min
EAN Code EAN Code: 
3606485394824
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie PacDrive 3
Kurzbezeichnung des Geräts MH3
Produkt- oder Komponententyp AC-Servomotoren
Zusatzmerkmale
Max. mechanische Geschwindigkeit 8000 U/min
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 115 - 480 V
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand 1,78 A
Dauermoment im Stillstand 1,4 Nm, 115 - 480 V, 3 Phasen
Dauerleistung 930 W
Spitzenmoment im Stillstand 4,2 Nm, 115 - 480 V, 3 Phasen
Nennleistung am Ausgang 0,18 W, 115 V
0,42 W, 230 V
0,75 W, 400 V
0,93 W, 480 V
Nenndrehmoment 1,38 Nm für LXM52 bei 1,75 mA, 115 V, 1 Phase
1,34 Nm für LXM52 bei 1,75 mA, 230 V, 1 Phase
1,3 Nm für LXM52 bei 1,72 mA, 400 V, 3 Phasen
1,27 Nm für LXM52 bei 1,7 mA, 480 V, 3 Phasen
1,38 Nm für LXM62 bei 1,75 mA, 115 V, 1 Phase
1,34 Nm für LXM62 bei 1,75 mA, 230 V, 1 Phase
1,3 Nm für LXM62 bei 1,72 mA, 400 V, 3 Phasen
1,27 Nm für LXM62 bei 1,7 mA, 480 V, 3 Phasen
Nenndrehzahl 1250 r/min für LXM52 bei 1,75 mA, 115 V, 1 Phase
3000 U/Min für LXM52 bei 1,75 mA, 230 V, 1 Phase
5500 rpm für LXM52 bei 1,72 mA, 400 V, 3 Phasen
7000 rpm für LXM52 bei 1,7 mA, 480 V, 3 Phasen
1250 r/min für LXM62 bei 1,75 mA, 115 V, 1 Phase
3000 U/Min für LXM62 bei 1,75 mA, 230 V, 1 Phase
5500 rpm für LXM62 bei 1,72 mA, 400 V, 3 Phasen
7000 rpm für LXM62 bei 1,7 mA, 480 V, 3 Phasen
Maximaler Strom Irms 5,97 A
Wellenende Glatte Welle
Zweite Welle Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser 11 mm
Wellenlänge 23 mm
Schutzart (IP) IP65 Standard
Typ des Encoders Multiturn SinCos Hiperface
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback 128 Zeiträume
Haltebremse Ohne
Montagehalterung Internationaler Standardflansch
Motorflanschgröße 70 mm
Elektrische Verbindung Drehbare Winkelstecker
Drehmomentkonstante 0,79 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant 50,72 V/krpm
Anzahl Motorpole 10
Rotorträgheit 0,59 kg.cm²
Statorwiderstand 8,28 Ohm
Statorinduktivität 23,4 mH
Stator elektrische Zeitkonstante 2,8 ms
Maximale Radialkraft Fr 660 N bei 1000 U/min
520 N bei 2000 U/min
460 N bei 3000 U/min
410 N bei 4000 U/min
380 N bei 5000 U/min
360 N bei 6000 U/min
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 122 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers 60 mm
Zentrierbundtiefe 2,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 5,5 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 82 mm
Produktgewicht 1,6 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 11,5 cm
VPE 1 Breite 19,0 cm
VPE 1 Länge 39,5 cm
VPE 1 Gewicht 2,1 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate