|
|
|
MH30701P07F2200
Servomotor MH3 070, 1,4Nm, o. Schl., multi 16. Anschl., gebr.,IP65/IP67,6k U/min
|
|
|
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
PacDrive 3
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
MH3
|
Produkt- oder Komponententyp
|
AC-Servomotoren
|
Zusatzmerkmale
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
8000 U/min
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
115 - 480 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Dauerstrom im Stillstand
|
1,78 A
|
Dauermoment im Stillstand
|
1,4 Nm, 115 - 480 V, 3 Phasen
|
Dauerleistung
|
930 W
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
4,2 Nm, 115 - 480 V, 3 Phasen
|
Nennleistung am Ausgang
|
0,18 W, 115 V
0,42 W, 230 V
0,75 W, 400 V
0,93 W, 480 V
|
Nenndrehmoment
|
1,38 Nm für LXM52 bei 1,75 mA, 115 V, 1 Phase
1,34 Nm für LXM52 bei 1,75 mA, 230 V, 1 Phase
1,3 Nm für LXM52 bei 1,72 mA, 400 V, 3 Phasen
1,27 Nm für LXM52 bei 1,7 mA, 480 V, 3 Phasen
1,38 Nm für LXM62 bei 1,75 mA, 115 V, 1 Phase
1,34 Nm für LXM62 bei 1,75 mA, 230 V, 1 Phase
1,3 Nm für LXM62 bei 1,72 mA, 400 V, 3 Phasen
1,27 Nm für LXM62 bei 1,7 mA, 480 V, 3 Phasen
|
Nenndrehzahl
|
1250 r/min für LXM52 bei 1,75 mA, 115 V, 1 Phase
3000 U/Min für LXM52 bei 1,75 mA, 230 V, 1 Phase
5500 rpm für LXM52 bei 1,72 mA, 400 V, 3 Phasen
7000 rpm für LXM52 bei 1,7 mA, 480 V, 3 Phasen
1250 r/min für LXM62 bei 1,75 mA, 115 V, 1 Phase
3000 U/Min für LXM62 bei 1,75 mA, 230 V, 1 Phase
5500 rpm für LXM62 bei 1,72 mA, 400 V, 3 Phasen
7000 rpm für LXM62 bei 1,7 mA, 480 V, 3 Phasen
|
Maximaler Strom Irms
|
5,97 A
|
Wellenende
|
Glatte Welle
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
11 mm
|
Wellenlänge
|
23 mm
|
Schutzart (IP)
|
IP65 Standard
|
Typ des Encoders
|
Multiturn SinCos Hiperface
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
16 Zeiträume
|
Haltebremse
|
Mit
|
Haltemoment
|
3 Nm
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Motorflanschgröße
|
70 mm
|
Elektrische Verbindung
|
Drehbare Winkelstecker
|
Drehmomentkonstante
|
0,79 Nm/A bei 120 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
50,72 V/krpm
|
Anzahl Motorpole
|
10
|
Rotorträgheit
|
0,7 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
8,28 Ohm
|
Statorinduktivität
|
23,4 mH
|
Stator elektrische Zeitkonstante
|
2,8 ms
|
Maximale Radialkraft Fr
|
660 N bei 1000 U/min
520 N bei 2000 U/min
460 N bei 3000 U/min
410 N bei 4000 U/min
380 N bei 5000 U/min
360 N bei 6000 U/min
|
Bremszugkraft
|
7 W
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
161 mm
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
60 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
2,5 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
5,5 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
82 mm
|
Produktgewicht
|
2,6 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
11,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
19,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
39,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,1 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|