|
|
|
MH31003P11A2200
Servomotor MH3 100, 8Nm,Schlüssel,einf.,ungebr.,IP65/IP67,4kU/min
|
|
|
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
PacDrive 3
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
MH3
|
Produkt- oder Komponententyp
|
AC-Servomotoren
|
Zusatzmerkmale
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
6000 U/min
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
115 - 480 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Dauerstrom im Stillstand
|
7,69 A
|
Dauermoment im Stillstand
|
9 Nm, 115 - 480 V, 3 Phasen
|
Dauerleistung
|
3270 W
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
27 Nm, 115 - 480 V, 3 Phasen
|
Nennleistung am Ausgang
|
0,88 W, 115 V
2 W, 230 V
2,85 W, 400 V
3,27 W, 480 V
|
Nenndrehmoment
|
8,45 Nm für LXM52 bei 7,3 mA, 115 V, 1 Phase
7,63 Nm für LXM52 bei 6,7 mA, 230 V, 1 Phase
6,8 Nm für LXM52 bei 6,07 mA, 400 V, 3 Phasen
6,25 Nm für LXM52 bei 5,64 mA, 480 V, 3 Phasen
8,45 Nm für LXM62 bei 7,3 mA, 115 V, 1 Phase
7,63 Nm für LXM62 bei 6,7 mA, 230 V, 1 Phase
6,8 Nm für LXM62 bei 6,07 mA, 400 V, 3 Phasen
6,25 Nm für LXM62 bei 5,64 mA, 480 V, 3 Phasen
|
Nenndrehzahl
|
1000 rpm für LXM52 bei 7,3 mA, 115 V, 1 Phase
2500 rpm für LXM52 bei 6,7 mA, 230 V, 1 Phase
4000 rpm für LXM52 bei 6,07 mA, 400 V, 3 Phasen
5000 rpm für LXM52 bei 5,64 mA, 480 V, 3 Phasen
1000 rpm für LXM62 bei 7,3 mA, 115 V, 1 Phase
2500 rpm für LXM62 bei 6,7 mA, 230 V, 1 Phase
4000 rpm für LXM62 bei 6,07 mA, 400 V, 3 Phasen
5000 rpm für LXM62 bei 5,64 mA, 480 V, 3 Phasen
|
Maximaler Strom Irms
|
26,71 A
|
Wellenende
|
Passfeder
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
19 mm
|
Wellenlänge
|
40 mm
|
Breite Passfeder
|
6 mm
|
Schutzart (IP)
|
IP65 Standard
|
Typ des Encoders
|
Singleturn SinCos Hiperface
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
128 Zeiträume
|
Haltebremse
|
Ohne
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Motorflanschgröße
|
100 mm
|
Elektrische Verbindung
|
Drehbare Winkelstecker
|
Drehmomentkonstante
|
1,17 Nm/A bei 120 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
77,95 V/krpm
|
Anzahl Motorpole
|
10
|
Rotorträgheit
|
10,3 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
1,08 Ohm
|
Statorinduktivität
|
5,23 mH
|
Stator elektrische Zeitkonstante
|
6,3 ms
|
Maximale Radialkraft Fr
|
1050 N bei 1000 U/min
830 N bei 2000 U/min
730 N bei 3000 U/min
660 N bei 4000 U/min
610 N bei 5000 U/min
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
192,6 mm
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
95 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
3,5 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
9 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
115 mm
|
Produktgewicht
|
6,5 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
21,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
18,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
35,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
7,45 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|