|
|
|
MH31401P02F2200
Servomotor MH3 140, 11,1Nm,o. Schlüssel,multi,Bremse,IP65/IP67,3kU/min
|
|
|
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
PacDrive 3
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
MH3
|
Produkt- oder Komponententyp
|
AC-Servomotoren
|
Zusatzmerkmale
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
4000 U/min
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
115 - 480 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Dauerstrom im Stillstand
|
8,58 A
|
Dauermoment im Stillstand
|
10,3 Nm, 115 - 480 V, 3 Phasen
|
Dauerleistung
|
2640 W
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
39,9 Nm, 115 - 480 V, 3 Phasen
|
Nennleistung am Ausgang
|
0,98 W, 115 V
1,78 W, 230 V
2,64 W, 400 V
2,64 W, 480 V
|
Nenndrehmoment
|
9,36 Nm für LXM52 bei 7,82 mA, 115 V, 1 Phase
8,5 Nm für LXM52 bei 7,3 mA, 230 V, 1 Phase
7,22 Nm für LXM52 bei 6,35 mA, 400 V, 3 Phasen
7,22 Nm für LXM52 bei 6,35 mA, 480 V, 3 Phasen
9,36 Nm für LXM62 bei 7,82 mA, 115 V, 1 Phase
8,5 Nm für LXM62 bei 7,3 mA, 230 V, 1 Phase
7,22 Nm für LXM62 bei 6,35 mA, 400 V, 3 Phasen
7,22 Nm für LXM62 bei 6,35 mA, 480 V, 3 Phasen
|
Nenndrehzahl
|
1000 rpm für LXM52 bei 7,82 mA, 115 V, 1 Phase
2000 rpm für LXM52 bei 7,3 mA, 230 V, 1 Phase
3500 rpm für LXM52 bei 6,35 mA, 400 V, 3 Phasen
3500 rpm für LXM52 bei 6,35 mA, 480 V, 3 Phasen
1000 rpm für LXM62 bei 7,82 mA, 115 V, 1 Phase
2000 rpm für LXM62 bei 7,3 mA, 230 V, 1 Phase
3500 rpm für LXM62 bei 6,35 mA, 400 V, 3 Phasen
3500 rpm für LXM62 bei 6,35 mA, 480 V, 3 Phasen
|
Maximaler Strom Irms
|
29,8 A
|
Wellenende
|
Glatte Welle
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
24 mm
|
Wellenlänge
|
50 mm
|
Schutzart (IP)
|
IP65 Standard
|
Typ des Encoders
|
Multiturn SinCos Hiperface
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
128 Zeiträume
|
Haltebremse
|
Mit
|
Haltemoment
|
18 Nm
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Motorflanschgröße
|
140 mm
|
Elektrische Verbindung
|
Drehbare Winkelstecker
|
Drehmomentkonstante
|
1,2 Nm/A bei 120 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
77,41 V/krpm
|
Anzahl Motorpole
|
10
|
Rotorträgheit
|
17,96 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
0,69 Ohm
|
Statorinduktivität
|
6,72 mH
|
Stator elektrische Zeitkonstante
|
9,7 ms
|
Maximale Radialkraft Fr
|
1930 N bei 1000 U/min
1530 N bei 2000 U/min
1340 N bei 3000 U/min
|
Bremszugkraft
|
18 W
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
187 mm
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
130 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
3,5 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
11 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
165 mm
|
Produktgewicht
|
10,3 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
26,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
20,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
59,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
9,3 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|