|
|
|
MH31901P01F2200
Servomotor MH3 190, 36,9Nm,o. Schlüssel,einf.,Bremse,IP65/IP67,3kU/min
|
|
|
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
PacDrive 3
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
MH3
|
Produkt- oder Komponententyp
|
AC-Servomotoren
|
Zusatzmerkmale
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
3800 U/min
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
115 - 480 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Dauerstrom im Stillstand
|
23,2 A
|
Dauermoment im Stillstand
|
30 Nm, 115 - 480 V, 3 Phasen
|
Dauerleistung
|
6750 W
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
110 Nm, 115 - 480 V, 3 Phasen
|
Nennleistung am Ausgang
|
5,18 W, 400 V
5,18 W, 480 V
|
Nenndrehmoment
|
16,5 Nm für LXM52 bei 14,00 mA, 400 V, 3 Phasen
16,5 Nm für LXM52 bei 14,00 mA, 480 V, 3 Phasen
16,5 Nm für LXM62 bei 14,00 mA, 400 V, 3 Phasen
16,5 Nm für LXM62 bei 14,00 mA, 480 V, 3 Phasen
|
Nenndrehzahl
|
3000 U/Min für LXM52 bei 14,00 mA, 400 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM52 bei 14,00 mA, 480 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM62 bei 14,00 mA, 400 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM62 bei 14,00 mA, 480 V, 3 Phasen
|
Maximaler Strom Irms
|
89,6 A
|
Wellenende
|
Glatte Welle
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
38 mm
|
Wellenlänge
|
80 mm
|
Schutzart (IP)
|
IP65 Standard
|
Typ des Encoders
|
Singleturn SinCos Hiperface
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
128 Zeiträume
|
Haltebremse
|
Mit
|
Haltemoment
|
32 Nm
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Motorflanschgröße
|
190 mm
|
Elektrische Verbindung
|
Drehbare Winkelstecker
|
Drehmomentkonstante
|
1,3 Nm/A bei 120 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
87,6 V/krpm
|
Anzahl Motorpole
|
10
|
Rotorträgheit
|
71,8 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
0,24 Ohm
|
Statorinduktivität
|
5,08 mH
|
Stator elektrische Zeitkonstante
|
19,7 ms
|
Maximale Radialkraft Fr
|
2900 N bei 1000 U/min
2750 N bei 2000 U/min
2650 N bei 3000 U/min
2600 N bei 4000 U/min
|
Bremszugkraft
|
22,5 W
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
248 mm
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
180 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
4 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
14 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
215 mm
|
Produktgewicht
|
37,9 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
40,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
79,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
20,7 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|