|
|
|
MH31902P12F2200
Servomotor MH3 190, 64,9Nm,Schlüssel,multi,Bremse,IP65/IP67,2kU/min
|
|
|
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
PacDrive 3
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
MH3
|
Produkt- oder Komponententyp
|
AC-Servomotoren
|
Zusatzmerkmale
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
3800 U/min
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
115 - 480 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Dauerstrom im Stillstand
|
30,8 A
|
Dauermoment im Stillstand
|
48 Nm, 115 - 480 V, 3 Phasen
|
Dauerleistung
|
6260 W
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
220 Nm, 115 - 480 V, 3 Phasen
|
Nennleistung am Ausgang
|
6,07 W, 400 V
6,07 W, 480 V
|
Nenndrehmoment
|
29 Nm für LXM52 bei 19,3 mA, 400 V, 3 Phasen
29 Nm für LXM52 bei 19,3 mA, 480 V, 3 Phasen
29 Nm für LXM62 bei 19,3 mA, 400 V, 3 Phasen
29 Nm für LXM62 bei 19,3 mA, 480 V, 3 Phasen
|
Nenndrehzahl
|
2000 rpm für LXM52 bei 19,3 mA, 400 V, 3 Phasen
2000 rpm für LXM52 bei 19,3 mA, 480 V, 3 Phasen
2000 rpm für LXM62 bei 19,3 mA, 400 V, 3 Phasen
2000 rpm für LXM62 bei 19,3 mA, 480 V, 3 Phasen
|
Maximaler Strom Irms
|
114 A
|
Wellenende
|
Passfeder
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
38 mm
|
Wellenlänge
|
80 mm
|
Breite Passfeder
|
10 mm
|
Schutzart (IP)
|
IP65 Standard
|
Typ des Encoders
|
Multiturn SinCos Hiperface
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
128 Zeiträume
|
Haltebremse
|
Mit
|
Haltemoment
|
60 Nm
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Motorflanschgröße
|
190 mm
|
Elektrische Verbindung
|
Drehbare Winkelstecker
|
Drehmomentkonstante
|
1,56 Nm/A bei 120 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
108,3 V/krpm
|
Anzahl Motorpole
|
10
|
Rotorträgheit
|
144,8 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
0,15 Ohm
|
Statorinduktivität
|
3,86 mH
|
Stator elektrische Zeitkonstante
|
18,7 ms
|
Maximale Radialkraft Fr
|
3200 N bei 1000 U/min
3100 N bei 2000 U/min
3000 N bei 3000 U/min
2950 N bei 4000 U/min
|
Bremszugkraft
|
25 W
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
308 mm
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
180 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
4 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
14 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
215 mm
|
Produktgewicht
|
48,9 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
40,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
79,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
32,7 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
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
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|