Schneider-Electric
 
MPCYN00CF200N Bild- scope
MPCYN00CF200N
Magelis Smart, Compact Flash-Speicherkarte, leer 2 GB, für Smart iPC
EAN Code EAN Code: 
3595864009063
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony Smart
Zubehör / Teilekategorie Einzelteile
Zubehör / Teiletyp Leere Speicherkarte
Zubehör / Zielkategorie Industrie-PC Smart iPC
Speicherkapazität 2 GB
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität MPCST.......
HMIPSF...
XBTGT2110
XBTGT1...
HMIPSC...
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,000 cm
VPE 1 Breite 12,000 cm
VPE 1 Länge 14,400 cm
VPE 1 Gewicht 33,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 8
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 580,000 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months