|
|
|
MTN4366-0100
USB Ladestation-Einsatz 2,1A
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten inserts
|
Baureihe
|
Merten
|
Produktname
|
System M
|
Produkt- oder Komponententyp
|
USB-Ladegerät
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Befestigungsrahmen
|
Verpackungstyp
|
Flowpack
|
Produktkompatibilität
|
Handy/Tablet Mac iOS
Handy/Tablet Android
Handy/Tablet Windows
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen
|
2
|
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Typ des USB-Netzteils
|
USB Typ A + A
|
Ausgangsstrom
|
2,1 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
100 - 240 V AC +/-10 % bei 50/60 Hz
|
[In] Bemessungsstrom
|
180 mA
|
Energiewirkungsgrad
|
72
|
Max. Leistungsaufnahme in W
|
0,1 W
|
Nennausgangsleistung
|
10,5 W
|
Ausgangsspannung
|
5 V DC 2,1 A
|
Lebensdauer in Stunden
|
30000 h 10,5 W
|
Anzahl der Klemmen
|
2 Schraubklemmen
|
Schraubenkopfform
|
Pozidriv Nr. 1
|
Klemmverbindungskapazität
|
2 x 0,75 - 2 x 2,5 mm² für fest Kabel(n)
2 x 0,75 - 2 x 2,5 mm² für flexibel Kabel(n)
2 x 0,75 - 2 x 2,5 mm² für verseilt Kabel(n)
|
Drahtabisolierungslänge
|
7 mm
|
Material
|
PC (Polykarbonat) GF10 FR: Gehäuse
PC (Polykarbonat) GF10 FR: Interne Abdeckung
|
Schutzart
|
Elektronischer Überlast- und Temperaturschutz
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Höhe
|
71 mm
|
Breite
|
71 mm
|
Einbautiefe
|
30,8 mm
|
Montage
Normen
|
EN 60950-1
EN 62684
ETSI EN 301 489-4
|
Richtlinien
|
2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit
2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
|
Produktzertifizierungen
|
EAC
|
Schutzart (IK)
|
IK04
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,600 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
98,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
40
|
VPE 2 Höhe
|
19,900 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,600 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,400 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,304 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|