|
|
|
MTN4580-0001
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach, schwarz
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Zentralplatte
|
Gerätedarstellung
|
With fixing frame
|
Farbton
|
Schwarz
|
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Produktbestimmung
|
Universal-Keystone-Steckverbinder
|
Anschlusstyp
|
RJ45
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Anzahl der Steckdosen
|
2
|
Installationsrichtung
|
Gerade
|
Höhe
|
71 mm
|
Breite
|
71 mm
|
Tiefe
|
16 mm
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,600 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,600 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
44,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
20,100 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,700 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,500 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,630 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|