|
|
|
MTN4581-0000
USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach, mausgrau
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten inserts
|
Baureihe
|
Merten
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Multimedia socket
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Befestigungsrahmen
|
Zusätzliche Informationen
|
Mit Ringträger
|
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Anschlusstyp
|
USB
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Höhe
|
71 mm
|
Breite
|
71 mm
|
Tiefe
|
42 mm
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,7 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
79,0 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
40
|
VPE 2 Höhe
|
18,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,57 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|