|
|
|
MTN4582-0001
USB-Keystone, USB 3.0, schwarz
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten inserts
|
Baureihe
|
Merten
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Stecker
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus
|
Art der Aufstandsfläche
|
Keystone
|
Colour
|
Schwarz
|
Zusatzmerkmale
Anschlusstyp
|
USB Typ A
|
Befestigungsmodus
|
Durch Klemme
|
Material
|
Metall/Kunststoff
|
Höhe
|
22 mm
|
Breite
|
41 mm
|
Tiefe
|
17 mm
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Normen
|
USB 3.0
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,3 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,1 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
19,0 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
100
|
VPE 2 Höhe
|
18,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,31 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|