|
|
|
MTN4583-0001
HDMI-Keystone, schwarz
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Baureihe
|
Merten
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Stecker
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus
|
Art der Aufstandsfläche
|
Keystone
|
Colour
|
Schwarz
|
Zusatzmerkmale
Anschlusstyp
|
HDMI
|
Befestigungsmodus
|
Durch Klemme
|
Material
|
Metall/Kunststoff
|
Höhe
|
22 mm
|
Breite
|
29 mm
|
Tiefe
|
17 mm
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,400 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
16,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
100
|
VPE 2 Höhe
|
20,500 cm
|
VPE 2 Breite
|
31,100 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,300 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1946,000 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|