|
|
|
MTN4586-0001
BNC-F-Keystone, schwarz
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten inserts
|
Baureihe
|
Merten
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Stecker
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus
|
Art der Aufstandsfläche
|
Keystone
|
Zusatzmerkmale
Anschlusstyp
|
BNC
|
Befestigungsmodus
|
Durch Klemme
|
Material
|
Metall/Kunststoff
|
Höhe
|
22 mm
|
Breite
|
31 mm
|
Tiefe
|
17 mm
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,3 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,1 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
17,0 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
100
|
VPE 2 Höhe
|
18,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,11 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|