Schneider-Electric
 
MTN5113- scope
MTN5113-0300
Wiser Taster-Modul, 1fach, JOY
EAN Code: 
3606481144126
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktmarke Schneider Electric
Baureihe Merten
Sichtblendenbezeichnung M-Smart
System M
M-Plan
M-Creativ
M-Elegance
Produkt oder Komponententyp Drucktaster-Modul
Erläuterungen zum Gerät Ohne Wippe
Farbton Transparent
Verpackungstyp Kasten
Zusatzmerkmale
Anzahl von Funktionstasten 2
Übertragungsmedium Funkfrequenz
Betätigungsart Local control switch
Local control dimming up/down control
Global control roller blind
Global control switch
Local control roller blind
Global control dimming up/down control
Local control starting staircase timer (with/without warning)
Local control pulse generator
Local control sunshade function
Bezeichnung der Software Wiser App
Funktion der Software Dimmbereichssteuerung
Astrofunktion
Timer-Modus aktivieren
Aktivierungsfunktion
Beleuchtungssteuerung
Einschalthelligkeit/Speicherfunktion aktivieren
Zufallsfunktion
Definieren des LED-Status
Aktivierung der Falleinschlaffunktion
Programmieren der Schaltzeit
Verwaltung der Triggereinstellungen
Steuerung der Jalousien- und Gitterposition
Verwaltung des Dimmmodus
Aktivierung Timer-Modus/Überfahrzeit
Überfahrsteuerung
Wochentagsumschaltung
Aktualisieren der Gerätefirmware
Einstellen der Blindbewegungszeit
Zeitsteuerung
Laststeuerung
Beginn Treppenlichtzeit (mit/ohne Warnhinweis)
Anzahl an E/A-Erweiterungsmodulen Bluetooth: 15 (smart device)
Systemanforderungen Android 5.1 or higher Wiser App
Apple iOS 10.0 or higher Wiser App
Bluetooth 4.1 or higher Bluetooth
Wiser Home Touch Wiser Home control
Lokale Signalisierung Programming indication: 1 LED (green/red)
Signalisierungsfunktion Positionsgeber
Licht AN, wenn Schalter betätigt wird
Gehäusevariante Einbaugehäuse
Tiefe 25 mm
Breite 52 mm
Höhe 53 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 76 g
Höhe VPE1 4,2 cm
Breite VPE1 7,3 cm
Länge VPE1 7,3 cm
Offer Sustainability
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate