|
|
|
MTN5510-1119
ARGUS Präsenz Master mit IR, Relais 1fach, polarweiß
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Kompatible Produktfamilie
|
PlusLink
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Präsenzmelder
|
Gerätedarstellung
|
Vollständiges Produkt
|
Farbton
|
Polarweiß (RAL 9010)
|
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung
|
Beleuchtung
|
Typ der Technologie
|
Elektronisch
|
Gehäusevariante
|
Decke
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben und Krallen
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Glänzend
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1 S
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
220/230 V
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Bemessungsstrom
|
10 AX
|
Bereich der Anwesenheitserfassung
|
7 m radius
|
Erfassungsbereich
|
360°
|
Einstellung der Lichtstärke
|
10…1000 lux
|
Zeitverzögerungsbereich
|
10 s - 30 min
|
Montagehöhe
|
2,5 m
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
14,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
18,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
363,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
8
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,420 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|