|
|
|
MTN6003-0011
SpaceLogic KNX UP Schaltaktor 1fach mit 3 Binäreingängen
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
SpaceLogic KNX
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schaltaktor
|
Betriebsmodus
|
KNX Bussystem
|
Bustyp
|
KNX
|
Anzahl der Kontakte
|
1
|
Nenneingangsleistung
|
Spannungssignal (SELV): 3 x binär
|
Schaltstrom
|
16 AX
|
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante
|
Einbau
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
[In] Bemessungsstrom
|
16 A
|
Lasttyp
|
Glühlampen: <= 2.500 W, 230 V AC
Halogenlampen: <= 2.200 W, 230 V AC
Niedervolt-Halogenlampe mit elektronischem Transformator: <= 1.000 W
NS-Halogenlampe mit drahtgewickeltem Trafo: <= 1.000 VA
Kapazitiv: , 10 A, 105 µF, 230 V AC
Ohmsche Last: 2.500 W
|
Breite
|
48 mm
|
Tiefe
|
50 mm
|
Höhe
|
28 mm
|
Max. Kabellänge
|
10 m für Eingang
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…45 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,6 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
108,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
60
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,945 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|