|
|
|
MTN6003-0012
SpaceLogic KNX Jalousie-/Schaltaktor 2fach UP mit 3 Binäreingängen
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
SpaceLogic KNX
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Jalousie-/Schaltaktor
|
Betriebsmodus
|
KNX Bussystem
|
Bustyp
|
KNX
|
Nenneingangsleistung
|
Spannungssignal (SELV): 3 x binär
|
Zusatzmerkmale
Montagehalterung
|
Einbau
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V AC 50/60 Hz
|
[In] Bemessungsstrom
|
16 A
|
Anzahl der Ausgänge
|
2
|
Lasttyp
|
Motor: , 230 V AC
Glühlampe: <= 2.500 W, 230 V AC
Hochspannungs-Halogenlampe: <= 2.500 W, 230 V AC
LED-Lampe: <= 400 W, 230 V AC
Kapazitiv: , 16 A, 140 µF, 230 V AC
Ohmsche Last: 2.500 W
|
Max. Kabellänge
|
10 m für Eingang
|
Breite
|
48 mm
|
Höhe
|
28 mm
|
Tiefe
|
50 mm
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…45 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
121,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
60
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,754 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|