|
|
|
MTN6003-0013
SpaceLogic KNX Universal Dimmaktor UP mit 3 Binäreingängen
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
SpaceLogic KNX
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Dimmaktor
|
Betriebsmodus
|
KNX Bussystem
|
Bustyp
|
KNX
|
Zusatzmerkmale
Montagehalterung
|
Einbau
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Leistungsaufnahme
|
5 - 18 mA für Bus
|
Eingangstyp
|
3 x binär AC
|
Anzahl der Ausgänge
|
1
|
Lasttyp
|
Glühlampen: 20 - 230 W bei 230 V AC
Hochspannungs-Halogenlampe: 20 - 210 W bei 230 V AC
NS Halogenlampen: 20 - 210 W bei 230 V AC (induktiver Transformator)
NS Halogenlampen: 20 - 210 W bei 230 V AC (kapazitiver Transformator)
LED-Lampe: 1 - 200 W bei 230 V AC (Phasenabschaltung)
LED-Lampe: 1 - 32 W bei 230 V AC (Phasenanschnitt)
|
Max. Kabellänge
|
10 m für Eingang
|
Breite
|
48 mm
|
Höhe
|
50 mm
|
Tiefe
|
28 mm
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…45 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,6 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
106,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
60
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,875 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|