|
|
|
MTN617519
Taster 4fach plus mit IR-Empfänger, polarweiß glänzend, System M
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
KNX
|
Ästhetischer Name
|
M-Elegance
M-Plan
M-Plan glass
M-Arc
M-Smart
M-Star
System M
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Drucktaste
|
Bustyp
|
KNX
|
Hauptfarbton
|
Polarweiß
|
Zusatzmerkmale
Steuerungstyp
|
IR-Empfänger
|
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Anzahl der Funktionstasten
|
8
|
Übertragungsmedium
|
Infrarot
|
Lokale Signalisierung
|
LED
|
Position der Markierung
|
Markierung auf dem Beschriftungshalter
|
Material
|
Kunststoff glänzend
|
Farbton
|
Polarweiß
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,400 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,400 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,900 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
70,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
60
|
VPE 2 Höhe
|
19,700 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,400 cm
|
VPE 2 Länge
|
41,400 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,344 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|