|
|
|
MTN6185-0414
Tastsensor Pro T, System M, Anthrazit, matt, Temperaturfühler, Modus Berührungslos
|
|
|
Hauptmerkmale
Ästhetischer Name
|
M-Star
M-Plan
System M
M-Smart
M-Plan glass
M-Arc
M-Elegance
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Drucktaste
|
Bustyp
|
KNX
|
Hauptfarbton
|
Anthrazitfarben
|
Zusatzmerkmale
Kontrolltyp
|
Touch-Typ
Berührungslos
|
Sensortyp
|
Temperatur
|
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Anzahl der Funktionstasten
|
4
|
Funktion verfügbar
|
Impulsflanken lösen 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus
Expresseinstellung: Ruft eine voreingestellte Konfiguration auf
Drucktaster mit 1 bis 4 Bedientasten
Nachtbetrieb: LEDs leuchten mit reduzierter Helligkeit
Programmierbar mit ETS4 und höher
Impulsflanken mit 2-Byte-Telegrammen
Mit Statusanzeigen
Jalousie (einflächig/zweiflächig)
Hinterleuchtete Symbole
Deaktivierungsfunktionen
Szenenabruf
Verhalten und Helligkeit der Statusanzeigen
8-Bit-Linearregler
Schalten, Umschalten, Dimmen (einflächig/zweiflächig)
Demontageschutz mit Zubehör
Erweiterte Einstellung: Individuelle Konfiguration
Szene speichern
Näherungsfunktion
|
Lokale Signalisierung
|
1 LED pro Kanal (weiß/grün)
|
Beschriftung
|
Mit Symbolen
|
Material
|
Kunststoff
|
Farbton
|
Anthrazitfarben
|
Oberflächenbehandlung
|
Lackiert
|
Breite
|
55 mm
|
Höhe
|
55 mm
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,700 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,600 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,700 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
98,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
20,100 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,300 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,700 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,336 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
SCIP-Nummer
|
Bc3a78a5-d508-425a-b6b2-a0eb67151f2f
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|