|
|
|
MTN6215-0410
SpaceLogic KNX 4 Zoll Mini Touch
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
SpaceLogic KNX
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Touchscreen-Bildschirm
|
Produktbestimmung
|
KNX Bussystem
|
Bustyp
|
KNX
|
Funktion verfügbar
|
Touch-Funktion
|
Prozessorname
|
ARM Cortex-A7
|
Farbton
|
Schwarz gemalt
|
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante
|
Einbau
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
21...30 V DC
|
Displaytyp
|
TFT-LCD-Bildschirm
|
Displayauflösung
|
480 x 480 Pixel
|
Anzeigefarbe
|
16 Millionen Farben
|
Displaygröße
|
4 Zoll
|
Speichertyp
|
64 MB Flash
128 MB RAM
|
Montageposition
|
Vertikal
Horizontal
|
Material
|
Glas und Kunststoff
|
Kommunikationsnetztyp
|
Verdrahtet
|
Höhe
|
86 mm
|
Tiefe
|
32,1 mm
|
Breite
|
86 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…45 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
181,81 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
24
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,9 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
384
|
VPE 3 Höhe
|
75 cm
|
VPE 3 Breite
|
60 cm
|
VPE 3 Länge
|
80 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
85,91 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
Garantie
|
3 Years since the date code.
|
|
|