|
|
|
MTN6221-0319
Raumtemperaturregler für den Objektbereich, polarweiß glänzend, System M
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Ästhetischer Name
|
M-Star
M-Smart
M-Arc
System M
M-Plan
M-Elegance
M-Plan glass
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Thermostat
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
|
Geräteanwendung
|
Raum
|
Farbton
|
Polarweiß (RAL 9010)
|
Zusatzmerkmale
Typ der Technologie
|
Elektronisch
|
Bustyp
|
KNX
|
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Material
|
Kunststoff
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Glänzend
|
Hauptfarbton
|
Polarweiß
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,800 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,600 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,700 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
74,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
19,800 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,600 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,600 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,998 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
SCIP-Nummer
|
C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|