Schneider-Electric
 
MTN625160 Bild- scope
MTN625160
Wippe für Tastermodul 1fach, aluminium, System M
EAN Code EAN Code: 
3606485010519
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Sichtblendenbezeichnung M-Plan
M-Smart
M-Elegance
M-Arc
M-Plan glass
System M
M-Star
Farbton Aluminium
Zusatzmerkmale
Kontrolltyp Touch-Typ
Anzahl der Wippen 1
Produktbestimmung Drucktaste
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Oberflächenbehandlung Lackiert
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,300 cm
VPE 1 Breite 7,500 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 16,000 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months