Schneider-Electric
 
MTN627614 Bild- scope
MTN627614
Taster 2fach plus, anthrazit, System M
EAN Code EAN Code: 
3606485011066
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Ästhetischer Name M-Elegance
M-Plan
M-Plan glass
M-Arc
M-Star
M-Smart
System M
Produkt- oder Komponententyp Drucktaste
Bustyp KNX
Hauptfarbton Anthrazitfarben
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Anzahl der Funktionstasten 4
Lokale Signalisierung LED
Position der Markierung Markierung auf dem Beschriftungshalter
Material Kunststoff matt
Farbton Anthrazitfarben
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,000 cm
VPE 1 Breite 7,500 cm
VPE 1 Länge 7,500 cm
VPE 1 Gewicht 76,000 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 60
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 4,605 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 8baa1bd8-8da4-4d84-953d-349bb0677982
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months