Schneider-Electric
 
MTN627860 Bild- scope
MTN627860
Taster 4fach plus, aluminium, System M
EAN Code EAN Code: 
3606485011165
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Ästhetischer Name M-Star
System M
M-Plan
M-Arc
M-Elegance
M-Smart
M-Plan glass
Produkt- oder Komponententyp Drucktaste
Bustyp KNX
Hauptfarbton Aluminium
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Anzahl der Funktionstasten 8
Lokale Signalisierung LED
Position der Markierung Markierung auf dem Beschriftungshalter
Material Kunststoff matt
Farbton Aluminium
Oberflächenbehandlung Lackiert
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,2 cm
VPE 1 Breite 7,4 cm
VPE 1 Länge 7,4 cm
VPE 1 Gewicht 71,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 60
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 4,73 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 8baa1bd8-8da4-4d84-953d-349bb0677982
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months