|
|
|
MTN6302-6050
KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP, Nickelmetallic, System Design
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
KNX
|
Ästhetischer Name
|
System Design
D-Life
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Präsenzmelder
|
Bustyp
|
KNX
|
Farbton
|
Nickel
|
Zusatzmerkmale
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Zentralplatte
|
Anzahl der Kanäle
|
5
|
Schutzart
|
Unterkriechschutz
|
Art der Einstellung
|
Lichtempfindlichkeit einstellbar
|
Einschaltdauer
|
15.300 Minuten
|
Zeitverzögerungsbereich
|
0 - 1 s (Einschalten)
|
Erfassungsfläche
|
Seitlich: 8 m
|
Erfassungsbereich
|
180° horizontal
|
Material
|
Polykarbonat
|
Oberflächenbehandlung
|
Lackiert
|
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Montagehöhe
|
2,2 m
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,9 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
99,0 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
30
|
VPE 2 Höhe
|
18,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,38 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|