|
|
|
MTN630419
KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP, polarweiß glänzend, System M
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
KNX
|
Ästhetischer Name
|
M-Arc
M-Plan
M-Plan glass
M-Elegance
System M
M-Star
M-Smart
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Präsenzmelder
|
Bustyp
|
KNX
|
Farbton
|
Polarweiß
|
Zusatzmerkmale
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
|
Anzahl der Kanäle
|
5
|
Schutzart
|
Unterkriechschutz
|
Art der Einstellung
|
Lichtempfindlichkeit einstellbar
|
Einschaltdauer
|
15.300 Minuten
|
Zeitverzögerungsbereich
|
0 - 1 s (Einschalten)
|
Erfassungsfläche
|
Seitlich: 8 m
|
Erfassungsbereich
|
180° horizontal
|
Material
|
Kunststoff glänzend
|
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Montagehöhe
|
2,2 m
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,700 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,800 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,400 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
92,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
30
|
VPE 2 Höhe
|
19,700 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,800 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,400 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,146 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
SCIP-Nummer
|
66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|