Schneider-Electric
 
MTN630719 Bild- scope
MTN630719
KNX ARGUS Präsenz Basic, polarweiß
EAN Code EAN Code: 
3606485099767
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Produkt- oder Komponententyp Präsenzmelder
Bustyp KNX
Farbton Polarweiß
Zusatzmerkmale
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Anzahl der Kanäle 2
Schutzart Unterkriechschutz
Art der Einstellung Lichtempfindlichkeit einstellbar
Einschaltdauer 15.300 Minuten
Zeitverzögerungsbereich 0 - 1 s (Einschalten)
Erfassungsfläche Seitlich: 7 m
Erfassungsbereich 360° horizontal
Gehäusevariante Einbau
Montagehöhe 2,5 m
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,100 cm
VPE 1 Breite 14,400 cm
VPE 1 Länge 18,200 cm
VPE 1 Gewicht 186,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 20,800 cm
VPE 2 Breite 31,800 cm
VPE 2 Länge 40,500 cm
VPE 2 Gewicht 1,496 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 21417b1e-991d-4771-a355-9042ba55509b
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months