Schneider-Electric
 
MTN639180 Bild- scope
MTN639180
Ventiladapter VA80 für Thermoelektrischen Stellantrieb
EAN Code EAN Code: 
3606485011653
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Produkt- oder Komponententyp Ventiladapter
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,900 cm
VPE 1 Breite 5,300 cm
VPE 1 Länge 11,800 cm
VPE 1 Gewicht 42,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 80
VPE 2 Höhe 20,100 cm
VPE 2 Breite 30,400 cm
VPE 2 Länge 40,400 cm
VPE 2 Gewicht 3,814 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months