|
|
|
MTN6500-0103
SpaceLogic KNX IP-Router DIN-Schiene
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
SpaceLogic KNX
|
Baureihe
|
SpaceLogic KNX
|
Produkt- oder Komponententyp
|
IP-Router
|
Bustyp
|
KNX
|
Marktsegment
|
Kommerziell
Gebäude
|
Zusatzmerkmale
Funktion verfügbar
|
Unterstützt KNX-Secure
|
Material
|
PC
|
Steuerungstyp
|
2 Drucktaster
|
Lokale Signalisierung
|
3 LEDs
|
Softwaretyp
|
Aktualisierbare Software
|
Kommunikationsnetztyp
|
Ethernet RJ45
|
Kommunikationsprotokoll
|
Ethernet TCP/IP
KNX
UDP/IP
KNX IP Sicherheit
KNX Datensicherheit
KNX langer Rahmen
ARP
ICMP
IGMP V2
|
Übertragungsgeschwindigkeit
|
10/100 Mbit/s
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Ethernet: RJ45 Stecker
KNX: BUS
|
Gesamtzahl 18-mm-TE
|
1
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
24 V
|
Montage
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…93 %
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…45 °C
|
Normen
|
EMV Direktive
EN 50491-3
EN 50491-5-2
EN 50491-5-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 50581 : 2012
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
90,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
60
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,03 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|