|
|
|
MTN6513-1201
SpaceLogic KNX Spannungsversorgung 1280mA
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
SpaceLogic KNX
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Stromversorgung
|
Bustyp
|
KNX
|
Topologie
|
TP256
|
Geliefertes Zubehör
|
Netzdrossel
|
Farbe
|
Weiß
|
Zusatzmerkmale
Gesamtzahl 18-mm-TE
|
6
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Nennspannung
|
180…264 V AC 50 - 60 Hz
|
Max. Leistungsaufnahme in W
|
6,4 W
|
Max. Kurzschlussstrom
|
3 A
|
Max. Ausgangsstrom
|
1280 mA
|
Ausgangsspannung
|
30 V DC
|
Typ der Stromversorgung
|
SELV
|
Lokale Signalisierung
|
LED
|
Anschlüsse - Klemmen
|
0,5 - 4 mm² Schraubklemme für starr Kabel
0,5 - 4 mm² Schraubklemme für verseilt Kabel
0,5 - 2,5 mm² Schraubklemme für verseilt mit Hülse Kabel
|
Höhe
|
90 mm
|
Breite
|
108 mm
|
Tiefe
|
65 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…45 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
93 % nicht kondensierend
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Richtlinien
|
89/336/EWG - elektromagnetische Verträglichkeit
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
506,0 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
22
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
12,004 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|