|
|
|
MTN6705-0008
SpaceLogic KNX Master Schalter/Jalousie, 8-fach
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
SpaceLogic KNX
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kombiniertes Blindrelais
|
Betriebsmodus
|
KNX Bussystem
|
Bustyp
|
KNX
|
Nenneingangsleistung
|
AN/AUS-Status:
|
Zusatzmerkmale
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
250 V AC 50/60 Hz
|
[In] Bemessungsstrom
|
16 A
10 A
|
Anzahl der Ausgänge
|
8
4
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,7 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
380 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
24
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
40 cm
|
VPE 2 Länge
|
60 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
9,904 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|