|
|
|
MTN6710-0102
SpaceLogic KNX Master Dimmer, 2-fach
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
SpaceLogic KNX
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Dimmaktor
|
Betriebsmodus
|
KNX Bussystem
|
Bustyp
|
KNX
|
Zusatzmerkmale
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Anzahl der Ausgänge
|
2
|
Lasttyp
|
Niedervolt-Halogen: 20 - 350 W bei 230 V
Glühlampe: 20 - 350 W bei 230 V
Halogenlampe: 20 - 350 W bei 230 V
RC-LED-Lampe: 2 - 200 W bei 230 V
RL-LED-Lampe: 2 - 60 W bei 230 V
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,400 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,800 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,900 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
269,000 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
28
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
8,350 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|