|
|
|
MTN6725-0003
KNX DALI-Gateway Basic REG-K/1/16/64 1Kanal
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
KNX
|
Produkt- oder Komponententyp
|
KNX DALI-Gateway
|
Bustyp
|
KNX
|
Funktion verfügbar
|
Aktualisierbare Software
|
Zusatzmerkmale
Gesamtzahl 18-mm-TE
|
4
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
100 - 240 V
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Kommunikationsprotokoll
|
DALI
|
Lokale Signalisierung
|
LED
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,300 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
208,000 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
28
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,384 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|