Schneider-Electric
 
NHJF36060TW Bild- scope
NHJF36060TW
PowerPact 150A TM60a 3P 65kA
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PowerPact Multistandard
Baureihe PowerPact
Produktname H-Frame
Kurzbezeichnung des Geräts H-Frame
Produkt- oder Komponententyp Leistungsschalter
Geräteanwendung Verteilung
Zusatzmerkmale
Beschreibung der Pole 3P
Steuerungstyp Kippschalter
Montagemodus Gerätehalterung
Montagehalterung DIN-Schiene
Rückwand
Einbau
Elektrische Verbindung Anschlussmutter, Leitungsseite
Anschlussmutter, Lastseite
[In] Bemessungsstrom 60 A bei 40 °C
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 750 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV entspricht IEC 60947-2
Betriebsbemessungsspannung Ue 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 947-2
600 V AC 50/60 Hz entspricht UL 489
Ausschaltvermögen HJ
Eignung für Isolation Ja
Nutzungskategorie Kategorie A
Mechanische Lebensdauer 4000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 4000 Zyklen
Anschlussraster 45 mm
Lokale Signalisierung ON/OFF-Anzeige
Kontaktstellungsanzeige Ja
Name des Auslösers TM
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Schutzfunktionen des Auslösers Basisschutz
Auslöserleistung 60 A
Displaytyp 3 LEDs
Ausschaltvermögen Icu: 100 kA bei 220/240 V - AC entspricht IEC 947-2
Icu: 65 kA bei 380/415 V - AC entspricht IEC 947-2
Icu: 65 kA bei 440/480 V - AC entspricht IEC 947-2
Icu: 25 kA bei 500/525 V - AC entspricht IEC 947-2
100 kA bei 240 V - AC entspricht UL 489
65 kA bei 480 V - AC entspricht UL 489
25 kA bei 600 V - AC entspricht UL 489
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics Ics: 100 kA bei 220/240 V - AC entspricht IEC 947-2
Ics: 65 kA bei 380/415 V - AC entspricht IEC 947-2
Ics: 65 kA bei 440/480 V - AC entspricht IEC 947-2
Ics: 25 kA bei 500/525 V - AC entspricht IEC 947-2
[Ir] Typ der Einstellung der Langzeitaufnahme Fixiert
Einstellbereich der Langzeitaufnahme 1 In
[Isd] Typ der Einstellung des Kurzzeitaufnahme Fest
[Isd] Einstellbereich der Kurzzeitaufnahme 1450 A
Überspannungskategorie II
Vorrichtungen für Vorhängeschlösser Nicht abschließbar
Höhe 163 mm
Breite 104 mm
Tiefe 86 mm
Normen NMX J-266
UL 489
IEC 60947-2
CSA C22.2 Nr. 5
W-C-375B/GEN
NEMA AB1
Produktzertifizierungen CE
CCC
Produktgewicht 2,2 kg
Anzugsdrehmoment 5 Nm für 2,5…95 mm² (AWG 14 - AWG 3/0)
Montage
Schutzart (IP) IP40 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK07 entspricht IEC 62262
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1
3 entspricht IEC 60664-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb 40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…85 °C
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate