Schneider-Electric
 
NHJF36100U53XTW Bild- scope
NHJF36100U53XTW
PowerPact-Multistandard, H-Rahmen, 100 A, 100 kA, Auslösegerät Micrologic 5.2 E
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PowerPact Multistandard
Baureihe PowerPact
Produktname H-Frame
Kurzbezeichnung des Geräts H-Frame
Produkt- oder Komponententyp Leistungsschalter
Geräteanwendung Verteilung
Zusatzmerkmale
Beschreibung der Pole 3P
Kontrolltyp Kippschalter
Montagemodus Gerätehalterung
Montagehalterung DIN-Schiene
Einbau
Rückwand
Elektrische Verbindung Anschlussmutter, Leitungsseite
Anschlussmutter, Lastseite
[In] Bemessungsstrom 100 A bei 40 °C
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 750 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV entspricht IEC 60947-2
Betriebsbemessungsspannung Ue 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 947-2
600 V AC 50/60 Hz entspricht UL 489
Ausschaltvermögen HJ
Eignung für Isolation Ja
Nutzungskategorie Kategorie A
Mechanische Lebensdauer 4000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 4000 Zyklen
Anschlussraster 45 mm
Lokale Signalisierung ON/OFF-Anzeige
Kontaktstellungsanzeige Ja
Name des Auslösers Micrologic 5.2 E
Auslöser-Technologie Elektronisch
Schutzfunktionen des Auslösers LSI
Auslöserleistung 100 A
Thermischer Speicher 20 mn
Displaytyp Digitale Anzeige
Ausschaltvermögen Icu: 100 kA bei 220/240 V - AC entspricht IEC 947-2
Icu: 65 kA bei 380/415 V - AC entspricht IEC 947-2
Icu: 65 kA bei 440/480 V - AC entspricht IEC 947-2
Icu: 25 kA bei 500/525 V - AC entspricht IEC 947-2
100 kA bei 240 V - AC entspricht UL 489
65 kA bei 480 V - AC entspricht UL 489
25 kA bei 600 V - AC entspricht UL 489
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics Ics: 100 kA bei 220/240 V - AC entspricht IEC 947-2
Ics: 65 kA bei 380/415 V - AC entspricht IEC 947-2
Ics: 65 kA bei 440/480 V - AC entspricht IEC 947-2
Ics: 25 kA bei 500/525 V - AC entspricht IEC 947-2
[Ir] Typ der Einstellung der Langzeitaufnahme 9 regelbare Einstellungen
Einstellbereich der Langzeitaufnahme 0,35 - 1 x In
[tr] Einstellbereich der Langzeitverzögerung 8 s
0,5 s
2 s
4 s
1 s
16 s
[Isd] Typ der Einstellung des Kurzzeitaufnahme 9 regelbare Einstellungen
[Isd] Einstellbereich der Kurzzeitaufnahme 1,5 - 9,5 x Ir
[tsd] Einstellbereich der Kurzzeitverzögerung 0 s
0,1 s
0,3 s
0,2 s
0,4 s
[Ii] Typ der Einstellung des unverzögerten Kurzschlusses Einstellbar 9 Parameter
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlusses 1,5 - 15 x In
Überspannungskategorie II
Vorrichtungen für Vorhängeschlösser Nicht abschließbar
Höhe 163 mm
Breite 104 mm
Tiefe 86 mm
Normen UL 489
CSA C22.2 Nr. 5
NMX J-266
NEMA AB1
W-C-375B/GEN
IEC 60947-2
Produktzertifizierungen CCC
CE
Produktgewicht 2,2 kg
Montage
Schutzart (IP) IP40 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK07 entspricht IEC 62262
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1
3 entspricht IEC 60664-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb 40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 15,011 cm
VPE 1 Breite 18,999 cm
VPE 1 Länge 22,504 cm
VPE 1 Gewicht 2,268 kg
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 1
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 19 cm
VPE 2 Länge 22,5 cm
VPE 2 Gewicht 2,268 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 519
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate