Beschreibung der Pole
|
3P
|
Kontrolltyp
|
Kippschalter
|
Montagemodus
|
Gerätehalterung
|
Montagehalterung
|
Einbau
DIN-Schiene
Rückwand
|
Elektrische Verbindung
|
Anschlussmutter, Leitungsseite
Anschlussmutter, Lastseite
|
[In] Bemessungsstrom
|
150 A bei 40 °C
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
750 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV entspricht IEC 60947-2
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 947-2
600 V AC 50/60 Hz entspricht UL 489
|
Ausschaltvermögen
|
HJ
|
Eignung für Isolation
|
Ja
|
Nutzungskategorie
|
Kategorie A
|
Mechanische Lebensdauer
|
4000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
4000 Zyklen
|
Anschlussraster
|
45 mm
|
Lokale Signalisierung
|
ON/OFF-Anzeige
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Name des Auslösers
|
TM
|
Auslöser-Technologie
|
Thermomagnetisch
|
Schutzfunktionen des Auslösers
|
Basisschutz
|
Auslöserleistung
|
150 A
|
Displaytyp
|
3 LEDs
|
Ausschaltvermögen
|
Icu: 100 kA bei 220/240 V - AC entspricht IEC 947-2
Icu: 65 kA bei 380/415 V - AC entspricht IEC 947-2
Icu: 65 kA bei 440/480 V - AC entspricht IEC 947-2
Icu: 25 kA bei 500/525 V - AC entspricht IEC 947-2
100 kA bei 240 V - AC entspricht UL 489
65 kA bei 480 V - AC entspricht UL 489
25 kA bei 600 V - AC entspricht UL 489
|
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics
|
Ics: 100 kA bei 220/240 V - AC entspricht IEC 947-2
Ics: 65 kA bei 380/415 V - AC entspricht IEC 947-2
Ics: 65 kA bei 440/480 V - AC entspricht IEC 947-2
Ics: 25 kA bei 500/525 V - AC entspricht IEC 947-2
|
[Ir] Typ der Einstellung der Langzeitaufnahme
|
Fixiert
|
Einstellbereich der Langzeitaufnahme
|
1 In
|
[Isd] Typ der Einstellung des Kurzzeitaufnahme
|
Fest
|
[Isd] Einstellbereich der Kurzzeitaufnahme
|
1700 A
|
Überspannungskategorie
|
II
|
Vorrichtungen für Vorhängeschlösser
|
Nicht abschließbar
|
Höhe
|
163 mm
|
Breite
|
104 mm
|
Tiefe
|
86 mm
|
Normen
|
W-C-375B/GEN
UL 489
IEC 60947-2
NMX J-266
CSA C22.2 Nr. 5
NEMA AB1
|
Produktzertifizierungen
|
CCC
CE
|
Produktgewicht
|
2,2 kg
|
Anzugsdrehmoment
|
5 Nm für 2,5…95 mm² (AWG 14 - AWG 3/0)
|