Schneider-Electric
 
NJGF36175TW Bild- scope
NJGF36175TW
PowerPact-Multistandard - J-Rahmen - 175 A - 65 KA - TM-Auslöseeinheit
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PowerPact Multistandard
Baureihe PowerPact
Produktname J-Rahmen
Kurzbezeichnung des Geräts J-Rahmen
Produkt- oder Komponententyp Leistungsschalter
Geräteanwendung Verteilung
Zusatzmerkmale
Beschreibung der Pole 3P
Kontrolltyp Kippschalter
Montagemodus Gerätehalterung
Montagehalterung Rückwand
Einbau
DIN-Schiene
Elektrische Verbindung Anschlussmutter, Leitungsseite
Anschlussmutter, Lastseite
[In] Bemessungsstrom 175 A bei 40 °C
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 750 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV entspricht IEC 60947-2
Betriebsbemessungsspannung Ue 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 947-2
600 V AC 50/60 Hz entspricht UL 489
Ausschaltvermögen JG
Eignung für Isolation Ja
Nutzungskategorie Kategorie A
Mechanische Lebensdauer 5000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 1000 Zyklen
Anschlussraster 45 mm
Lokale Signalisierung ON/OFF-Anzeige
Kontaktstellungsanzeige Ja
Name des Auslösers TM
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Schutzfunktionen des Auslösers Basisschutz
Auslöserleistung 175 A
Displaytyp 3 LEDs
Ausschaltvermögen Icu: 65 kA bei 220/240 V - AC entspricht IEC 947-2
Icu: 35 kA bei 380/415 V - AC entspricht IEC 947-2
Icu: 35 kA bei 440/480 V - AC entspricht IEC 947-2
Icu: 18 kA bei 500/525 V - AC entspricht IEC 947-2
65 kA bei 240 V - AC entspricht UL 489
35 kA bei 480 V - AC entspricht UL 489
18 kA bei 600 V - AC entspricht UL 489
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics Ics: 65 kA bei 220/240 V - AC entspricht IEC 947-2
Ics: 35 kA bei 380/415 V - AC entspricht IEC 947-2
Ics: 35 kA bei 440/480 V - AC entspricht IEC 947-2
Ics: 18 kA bei 500/525 V - AC entspricht IEC 947-2
[Ir] Typ der Einstellung der Langzeitaufnahme Fixiert
Einstellbereich der Langzeitaufnahme 1 In
[Isd] Typ der Einstellung des Kurzzeitaufnahme Einstellbar
[Isd] Einstellbereich der Kurzzeitaufnahme 5 - 10 x In
Überspannungskategorie II
Vorrichtungen für Vorhängeschlösser Nicht abschließbar
Höhe 191 mm
Breite 104 mm
Tiefe 86 mm
Normen NMX J-266
NEMA AB1
W-C-375B/GEN
CSA C22.2 Nr. 5
IEC 60947-2
UL 489
Produktzertifizierungen CCC
CE
Produktgewicht 2,4 kg
Anzugsdrehmoment 25 Nm für 95…185 mm² (AWG 3/0 - 350 kcmil)
Montage
Schutzart (IP) IP40 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK07 entspricht IEC 62262
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1
3 entspricht IEC 60664-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb 40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 9e801cfe-7ff5-4253-9b99-3a0a35e3dbfa
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 865
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate