Schneider-Electric
 
NJJF36225TW Bild- scope
NJJF36225TW
PowerPact 250a TM225a 3P 65kA
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PowerPact Multistandard
Baureihe PowerPact
Produktname J-Rahmen
Kurzbezeichnung des Geräts J-Rahmen
Produkt- oder Komponententyp Leistungsschalter
Geräteanwendung Verteilung
Zusatzmerkmale
Beschreibung der Pole 3P
Steuerungstyp Kippschalter
Montagemodus Gerätehalterung
Montagehalterung DIN-Schiene
Rückwand
Einbau
Elektrische Verbindung Anschlussmutter, Leitungsseite
Anschlussmutter, Lastseite
[In] Bemessungsstrom 225 A bei 40 °C
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 750 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV entspricht IEC 60947-2
Betriebsbemessungsspannung Ue 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 947-2
600 V AC 50/60 Hz entspricht UL 489
Ausschaltvermögen JJ
Eignung für Isolation Ja
Nutzungskategorie Kategorie A
Mechanische Lebensdauer 5000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 1000 Zyklen
Anschlussraster 45 mm
Lokale Signalisierung ON/OFF-Anzeige
Kontaktstellungsanzeige Ja
Name des Auslösers TM
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Schutzfunktionen des Auslösers Basisschutz
Auslöserleistung 225 A
Displaytyp 3 LEDs
Ausschaltvermögen Icu: 100 kA bei 220/240 V - AC entspricht IEC 947-2
Icu: 65 kA bei 380/415 V - AC entspricht IEC 947-2
Icu: 65 kA bei 440/480 V - AC entspricht IEC 947-2
Icu: 25 kA bei 500/525 V - AC entspricht IEC 947-2
100 kA bei 240 V - AC entspricht UL 489
65 kA bei 480 V - AC entspricht UL 489
25 kA bei 600 V - AC entspricht UL 489
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics Ics: 100 kA bei 220/240 V - AC entspricht IEC 947-2
Ics: 65 kA bei 380/415 V - AC entspricht IEC 947-2
Ics: 65 kA bei 440/480 V - AC entspricht IEC 947-2
Ics: 25 kA bei 500/525 V - AC entspricht IEC 947-2
[Ir] Typ der Einstellung der Langzeitaufnahme Fixiert
Einstellbereich der Langzeitaufnahme 1 In
[Isd] Typ der Einstellung des Kurzzeitaufnahme Einstellbar
[Isd] Einstellbereich der Kurzzeitaufnahme 5 - 10 x In
Überspannungskategorie II
Vorrichtungen für Vorhängeschlösser Nicht abschließbar
Höhe 191 mm
Breite 104 mm
Tiefe 86 mm
Normen UL 489
CSA C22.2 Nr. 5
IEC 60947-2
NEMA AB1
NMX J-266
W-C-375B/GEN
Produktzertifizierungen CE
CCC
Produktgewicht 2,4 kg
Anzugsdrehmoment 25 Nm für 95…185 mm² (AWG 3/0 - 350 kcmil)
Montage
Schutzart (IP) IP40 conforming to IEC 60529
Schutzart (IK) IK07 conforming to IEC 62262
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1
3 entspricht IEC 60664-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb 40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate