Schneider-Electric
 
NLJF36400U31XTW Bild- scope
NLJF36400U31XTW
PowerPact-Multistandard, L-Rahmen, 400 A, 100 KA, Auslöseeinheit Micrologic 3.0
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PowerPact Multistandard
Baureihe PowerPact
Produktname L-Rahmen
Kurzbezeichnung des Geräts L-Rahmen
Produkt- oder Komponententyp Leistungsschalter
Geräteanwendung Verteilung
Zusatzmerkmale
Beschreibung der Pole 3P
Kontrolltyp Kippschalter
Montagemodus Gerätehalterung
Montagehalterung Rückwand
Einbau
DIN-Schiene
Elektrische Verbindung Anschlussmutter, Leitungsseite
Anschlussmutter, Lastseite
[In] Bemessungsstrom 400 A bei 40 °C
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 750 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV entspricht IEC 60947-2
Betriebsbemessungsspannung Ue 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 947-2
600 V AC 50/60 Hz entspricht UL 489
Ausschaltvermögen LJ
Eignung für Isolation Ja
Nutzungskategorie Kategorie A
Mechanische Lebensdauer 5000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 1000 Zyklen
Anschlussraster 45 mm
Lokale Signalisierung ON/OFF-Anzeige
Kontaktstellungsanzeige Ja
Name des Auslösers Micrologic 3.0
Auslöser-Technologie Elektronisch
Schutzfunktionen des Auslösers LI
Auslöserleistung 400 A
Thermischer Speicher 20 mn
Displaytyp 3 LEDs
Ausschaltvermögen Icu: 100 kA bei 220/240 V - AC entspricht IEC 947-2
Icu: 65 kA bei 380/415 V - AC entspricht IEC 947-2
Icu: 65 kA bei 440/480 V - AC entspricht IEC 947-2
Icu: 25 kA bei 500/525 V - AC entspricht IEC 947-2
100 kA bei 240 V - AC entspricht UL 489
65 kA bei 480 V - AC entspricht UL 489
25 kA bei 600 V - AC entspricht UL 489
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics Ics: 100 kA bei 220/240 V - AC entspricht IEC 947-2
Ics: 65 kA bei 380/415 V - AC entspricht IEC 947-2
Ics: 65 kA bei 440/480 V - AC entspricht IEC 947-2
Ics: 25 kA bei 500/525 V - AC entspricht IEC 947-2
[Ir] Typ der Einstellung der Langzeitaufnahme 9 regelbare Einstellungen
Einstellbereich der Langzeitaufnahme 0,31 - 1 x In
[tr] Einstellbereich der Langzeitverzögerung 8 s
16 s
4 s
1 s
0,5 s
2 s
[Ii] Typ der Einstellung des unverzögerten Kurzschlusses Einstellbar 9 Parameter
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlusses 1,5 - 15 x In
Überspannungskategorie II
Vorrichtungen für Vorhängeschlösser Nicht abschließbar
Höhe 340 mm
Breite 140 mm
Tiefe 110 mm
Normen NMX J-266
CSA C22.2 Nr. 5
UL 489
W-C-375B/GEN
NEMA AB1
IEC 60947-2
Produktzertifizierungen CCC
CE
Produktgewicht 6 kg
Anzugsdrehmoment 50 Nm
Montage
Schutzart (IP) IP40 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK07 entspricht IEC 62262
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1
3 entspricht IEC 60664-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb 40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 29,845 cm
VPE 1 Breite 29,528 cm
VPE 1 Länge 51,435 cm
VPE 1 Gewicht 6,8 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 80,0 cm
VPE 2 Breite 80,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 52,8 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 1626
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate