Schneider-Electric
 
NLJF36600U31XTW Bild- scope
NLJF36600U31XTW
PowerPact-Multistandard, L-Rahmen, 600 A, 100 KA, Auslöseeinheit Micrologic 3.0
EAN Code: 
0785901846505
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie PowerPact multistandard
Baureihe PowerPact
Produktname L-Rahmen
Kurzbezeichnung des Geräts L-Rahmen
Produkt oder Komponententyp Leistungsschalter
Geräteanwendung Verteilung
Zusatzmerkmale
Beschreibung der Pole 3P
Betätigungsart Kippschalter
Montagevariante Gerätehalterung
Montagehalterung Einbaugehäuse
Rückwand
DIN-Schiene
Elektrische Verbindung Anschlussmutter Leitungsseite
Anschlussmutter Lastseite
Nennstrom [In] 600 A at 40 °C
Nennisolationsspannung Ui 750 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 8 kV entspricht IEC 60947-2
Betriebsbemessungsspannung Ue 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 947-2
600 V AC 50/60 Hz entspricht UL 489
Leitungssch.-Leistungskennz. LJ
Eignung für Isolation Yes
Nutzungskategorie Kategorie A
Mechanische Lebensdauer 5000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 1000 Zyklen
Anschlussraster 45 mm
Anzeigen am Gerät ON/OFF-Anzeige
Plus-Kontaktanzeige Ja
Bez. der Auslöseeinheit Micrologic 3.0
Technologie der Auslöseeinheit Elektronisch
Schutzfunkt. d. Auslöseeinh. LI
Auslöseeinheits-Nennwert 600 A
Thermischer Speicher 20 mn
Displaytyp 3 LEDs
Ausschaltvermögen Icu: 100 kA bei 220/240 V - AC entspricht IEC 947-2
Icu: 65 kA bei 380/415 V - AC entspricht IEC 947-2
Icu: 65 kA bei 440/480 V - AC entspricht IEC 947-2
Icu: 25 kA bei 500/525 V - AC entspricht IEC 947-2
100 kA bei 240 V - AC entspricht UL 489
65 kA bei 480 V - AC entspricht UL 489
25 kA bei 600 V - AC entspricht UL 489
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics Ics: 100 kA bei 220/240 V - AC entspricht IEC 947-2
Ics: 65 kA bei 380/415 V - AC entspricht IEC 947-2
Ics: 65 kA bei 440/480 V - AC entspricht IEC 947-2
Ics: 25 kA bei 500/525 V - AC entspricht IEC 947-2
Typ d. lg-Zeiterf.-Einst. Ir 9 regelbare Einstellungen
Ber. d.Einst. f. lg Zeiterf. 0,33 - 1 x In
Einstell. der Langzeitverz. tr 1 s
4 s
16 s
8 s
0,5 s
2 s
Typ des Sofortsensors li Einstellbar 9 Parameter
Bereich des Sofortsensors 1,5 - 15 x In
Überspannungskategorie II
Sperrvorrichtung Nicht abschließbar
Höhe 340 mm
Breite 140 mm
Tiefe 110 mm
Normen W-C-375B/GEN
CSA C22.2 Nr. 5
UL 489
NMX J-266
NEMA AB1
IEC 60947-2
Produktzertifizierungen CCC
CE
Produktgewicht 6,2 kg
Anzugsmoment 50 Nm
Montage
Schutzart (IP) IP40entsprichtIEC 60529
Schutzart (IK) IK07 entspricht IEC 62262
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1
3 entspricht IEC 60664-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb 40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…85 °C
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 6,694 kg
Höhe VPE1 14,923 cm
Breite VPE1 13,335 cm
Länge VPE1 27,305 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Contractual warranty
Garantie 18 Monate