|
|
|
NSY2SPHD166
Spacial SFHD Außeneinsatz Schwerlast, Seitenwand, Außenschrauben, H1600 B630
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Anwendung
|
Außeneinsatz Schwerlast
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Gehäusezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Seitenteil
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Für die Nennmaße des Gehäuses
|
- H: 1681 mm B: 600 mm T: 630 mm
- H: 1681 mm B: 800 mm T: 630 mm
- H: 1681 mm B: 1200 mm T: 630 mm
|
Montageort
|
Gehäuseseiten
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT SFHD
|
Geräteaufbau
|
Befestigungselemente
2 Seitenteil
|
Material
|
Stahl mit Anti-Korrosions-Beschichtung
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben - Schraubentyp unverlierbar - von der Außenseite des Gehäuses Ort
|
Höhe
|
Nennwert: 1681 mm
|
Breite
|
Nennwert: 630 mm
|
Tiefe
|
Echt : 60 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
169,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
59,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
26,0 kg