Schneider-Electric
 
NSY2SPI126 Bild- scope
NSY2SPI126
2er-Satz Spacial SF-Seitenwände, Innenbefestigung, 1200x600mm
EAN Code EAN Code: 
3606485125473
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Spacial
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp Seitenteil
Anwendung Mehrzweck
Für die Nennmaße des Gehäuses -
Montageort Gehäuseseiten
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Spacial Spacial SF
Geräteaufbau 2 Seitenteil
Tasche mit Zubehör
1 Dichtung
Material Stahl
Farbe Grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit Epoxid-Polyester-Pulver
Befestigungsmodus Durch Befestigungselement - von der Innenseite des Gehäuses Ort
Höhe Nennwert: 1200 mm
Breite Nennwert: 600 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,0 cm
VPE 1 Breite 58,2 cm
VPE 1 Länge 118,0 cm
VPE 1 Gewicht 16,3 kg
VPE 2 Art PAM
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 75,0 cm
VPE 2 Breite 100,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 212,5 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months