Schneider-Electric
 
NSYAC280 Bild- scope
NSYAC280
Kabelabfangschiene 280MM F. POLY-SOCKEL
EAN Code EAN Code: 
3606480461682
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thalassa
Kategorie Verkabelungszubehör
Produkt- oder Komponententyp Kabelhalterung
Anwendung Mehrzweck
Nennmaße des Gehäuses -
Zusatzmerkmale
Montageort Auf den Sockelseitenteilen
Kompatible Produktfamilie Thalassa Thalassa PLM
Geräteaufbau Befestigungselemente
1 Schiene
Menge pro Satz Satz à 1
Tiefe 30 mm
Länge 280 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,5 cm
VPE 1 Breite 3,0 cm
VPE 1 Länge 22,0 cm
VPE 1 Gewicht 411,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months