Schneider-Electric
 
NSYAC560 Bild- scope
NSYAC560
Kabelabfangschiene 560MM F. POLY-SOCKEL
EAN Code: 
3606480461712
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thalassa-
Kategorie Verkabelungszubehör
Produkt oder Komponententyp Kabelhalterung
Anwendung Mehrzweck
Zusatzmerkmale
Montageort Auf den Sockelseitenteilen
Kompatible Produktfamilie Thalassa PLA PLAT
Thalassa PLA PLA
Geräteaufbau Fixing elements
1 Schiene
Menge pro Satz Satz aus 1 Stück
Länge 560 mm
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 695 g
Höhe VPE1 4,5 cm
Breite VPE1 3 cm
Länge VPE1 58 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Contractual warranty
Garantie 18 months