Schneider-Electric
 
NSYAEBP2FS6 Bild- scope
NSYAEBP2FS6
Actassi, Konsole, VPE 2, Tiefe 600 mm
EAN Code EAN Code: 
3606480176203
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Actassi
Produkt- oder Komponententyp Halterung
Zubehör / Teilekategorie Montagezubehör
Farbe Grau (RAL 7011)
Menge pro Satz Satz à 2
Zusatzmerkmale
Material Stahlblech
Anpassung Höhenverstellbar +/- 30 mm
Kompatible Produktfamilie Actassi VDS
Actassi VDA
Produktbestimmung Gehäuse
Breite 600 mm
Tiefe 600 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,000 cm
VPE 1 Breite 10,000 cm
VPE 1 Länge 70,000 cm
VPE 1 Gewicht 1,900 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 40,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 33,000 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer D6cacef2-da5d-4d98-b2c4-33237329a0b3
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months