Schneider-Electric
 
NSYAECPFLACA30 Bild- scope
NSYAECPFLACA30
Satz mit 3 Kabelgreifern D30 für FLA-Membranen.
EAN Code EAN Code: 
3606480389863
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Spacial
Produkt- oder Komponententyp Kabelklemme
Zubehör / Teilekategorie Kabelführungszubehör
Geräteanwendung Mehrzweck
Kompatible Produktfamilie Spacial Spacial S3D Kompaktgehäuse
Spacial Spacial CRN Kompaktgehäuse
Spacial Spacial SF geeignetes Gehäuse
Menge pro Satz Satz à 3
Zusatzmerkmale
Montagehalterung Membran
Material PA6
Gesamtzahl der Kabeleinführungen 1
Kabeleinführungsnummer 1 x 20…23 mm
Höhe 40 mm
Breite 70 mm
Tiefe 140 mm
Äußerer Kabeldurchmesser 30 mm
Produktgewicht 0,02 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4 cm
VPE 1 Breite 7 cm
VPE 1 Länge 14 cm
VPE 1 Gewicht 20 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 20 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 1,306 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months