Schneider-Electric
 
NSYAEDH20TB Bild- scope
NSYAEDH20TB
Scharniere für Abdeckungstiefe v. 20mm. In Thermoplast-PC mit Schrauben.
EAN Code EAN Code: 
3606480166402
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thalassa
Produkt- oder Komponententyp Scharnier
Anwendung Mehrzweck
Nennmaße des Gehäuses -
Kompatible Produktfamilie Thalassa Gehäuse TBS, TBP, Abdeckung H: 20
Geräteaufbau Befestigungselemente
2 x Scharnier
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Schrauben - auf Abdeckung Ort
Durch Befestigungselement - hinten Ort
Öffnungswinkel 200 °
Max. Last 10 kg/m2
Produktgewicht 0,02 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,5 cm
VPE 1 Breite 7,0 cm
VPE 1 Länge 10,0 cm
VPE 1 Gewicht 28,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 20,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,194 kg
VPE 3 Art PAM
VPE 3 Menge 2000
VPE 3 Höhe 100,0 cm
VPE 3 Breite 100,0 cm
VPE 3 Länge 120,0 cm
VPE 3 Gewicht 77,0 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months