Schneider-Electric
 
NSYAEDHSB Bild- scope
NSYAEDHSB
SCHARNIERE (SATZ 6 ST.) SBM
EAN Code: 
3606480520761
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Spacial
Produkt oder Komponententyp Gelenk
Anwendung Mehrzweck
Nennmaße des Gehäuses -
Montageort Gehäuse
Kompatible Produktfamilie Spacial SBM-Gehäuse
Spacial SBMC-Gehäuse
Geräteaufbau Befestigungselemente
1 Scharnier
Menge pro Satz Satz à 6 Stück
Zusatzmerkmale
Material Steel
Befestigung Mutter und Dichtung - auf dem Schaltschrankkorpus Ort
Öffnungswinkel 180 °
Maximale Last 30 kg/m²
Produktgewicht 0,222 kg
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 222 g
Höhe VPE1 5,5 cm
Breite VPE1 8 cm
Länge VPE1 12 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
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
Contractual warranty
Garantie 18 Monate